(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

cinta termo digital (R)【30 piezas por paquete】

cinta termo digital (R)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Aparece un cambio de color junto con los números, y puedes saber instantáneamente la temperatura con solo leer los números verdes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-628-06

Número de Parte
1-628-06
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de modelo del fabricante D-50 Número de pieza D-50 Detalles Reversible
Tipo de detalle del producto 30 piezas Resistencia al calor 100°C × 60 horas Precisión de temperatura ±2°C
Rango de temperatura 50 a 100°C Paso de temperatura 5°C Tamaño de la cinta 10×92mm
Resistencia al agua (Remojado en agua) dentro de 3 horas Resistencia a la humedad (Humedad relativa 70% o menos) Sin anomalías Número contenido en un paquete 1 caja (30 hojas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-628-06 de la serie cinta termo digital (R).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico