(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital estanco a prueba de goteo serie tipo TX10

Termómetro digital estanco a prueba de goteo serie tipo TX10
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible con 4 tipos de termopares: K, E, J y T.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-591-11
1-591-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Número de modelo del fabricante Tipo Número de pieza Detalles Tipo de detalle del producto Función de memoria
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-TX10-011 canal función únicaTX10-01Resolución óptica: -200,0 a 199,9:0,1°C 200°C o más: 1°C1 canal función única-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resolución óptica: -200,0 a 199,9°C: 0,1 o 1°C (a 1°C de descomposición) 200°C o más: 1°CTX10-02multifunción 1chTX10-02Función de corrección sencillaMultifunción de 1 canal con función de memoria.10 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño 151 × 56 × 33 mm (excluyendo la sección sobresaliente) Peso Aproximadamente 180g (incluidas las pilas) Exactitud (Unidad principal) -200,0 a -100,1°C /± (0,1% lectura+1,0°C), -100,0 a +199,9°C /± (0,1% lectura+0,7°C), a 200°C o superior y resolución de 1°C/ ± (0,2% lect+1°C)*precisión de compensación de la unión de referencia (incluido ±0,4°C. Sin embargo, cuando la temperatura del terminal de entrada es promedio)
Rango de medicion (°C) K/ - 200 a 1372·E/ - 200 a 700·J/ - 200 a 1000·T/ - 200 a 400 Resistencia al agua IP54 (A prueba de polvo y goteo según IEC529 y JIS C 0920) Ciclo de medición Aproximadamente 1 segundo/tiempo
Fuente de alimentación Pilas secas AA × 2 piezas (incluido para la prueba)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico