(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El control de temperatura es el método de control ON/OFF
· La pantalla de temperatura utiliza una pantalla PV/SV de 2 niveles que le permite ver el valor medido real y establecer el valor de un vistazo, evitando errores de configuración.
· 4 tipos de funciones de temporizador (OFF, ON, ON/OFF, SET) son equipo estándar.
· Se puede cambiar entre operación hacia adelante y hacia atrás
· Equipado con protector de circuito, función de salida de alarma y función de detección de anomalías del sensor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-5826-11
Número de modelo del fabricante | 1-5826-11 | Número de pieza | TC-1NK | Tipo de detalle del producto | -100 a 600°C |
---|---|---|---|---|---|
Funciones adicionales | Función del temporizador/rango de ajuste: 1 minuto a 99 horas 59 minutos | Tamaño de la unidad principal | 95 × 150.6 × 48.5 mm (Excluyendo protuberancias) | Tipo de sensor | Termopar K (⌀4 × 200 mm) |
Funciones de seguridad | Protector de circuito (15 A), función de salida de alarma, detección de anomalía del sensor | Método de control de temperatura | Control de encendido/apagado | Pantalla de ajuste de temperatura | Sistema táctil de tecla de hoja/pantalla digital de dos niveles PV/SV |
Precisión de visualización de temperatura | ±0,5 % (FS) ±1 dígito o 3°C, lo que sea mayor | Unidad mínima de visualización | 1°C | Temperatura preestablecida | -100 a 600°C |
Fuente de alimentación | 100 V CA 50/60 Hz | Capacidad de conexión | 100 V CA 50/60 Hz MAX12A (carga resistiva)*no conecte equipos de carga inductiva (motor, bomba, etc.) directamente a esta unidad. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-5826-11 de la serie Controlador de temperatura digital (con función de temporizador) serie TC-1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente