(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro digital, rango de temperatura de medición (°C): -50 a 1300

Termómetro digital, rango de temperatura de medición (°C): -50 a 1300
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Viene con una función de retención de datos para fijar los datos de medición.
· Equipado con una función de visualización de memoria de valor máximo que almacena automáticamente la temperatura máxima durante la medición y se puede recuperar después de la medición.
· La pantalla tiene una función de retroiluminación, lo que hace que sea seguro tomar mediciones en lugares oscuros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-5812-01
1-5812-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Número de modelo del fabricante Número de entradas Número de pieza Función
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 canal1-5812-011TM-300-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 canales1-5812-022TM-301Visualización de conmutación de 2 puntos/visualización de diferencia de temperatura entre 2 puntos (función de operación)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro Rango de medición de temperatura(°C) -50 a 1300 Pantalla mínima de temperatura(°C) -50
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0 a 50 Tamaño(mm) 156×65.5×35 Peso (g) Aproximadamente 177
Resolución 0.1/1°C (Tipo conmutable) Monitor Pantalla LCD de 3,5 dígitos Tipo de sensor Termopar K
Precisión de la unidad principal -50 a 1000°C /± (0,3% lectura+1°C), otros /± (0,5% lectura+1°C) Rango de humedad de funcionamiento 0 a 80% HR (0 a 35°C) Fuente de alimentación (Requerido) 006P (9 V) batería x 1 (incluido para la prueba)
Rango de temperatura de almacenamiento -20 a +60°C Tasa de muestreo 2,5 veces/seg

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico