(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dispositivos de datos: registrador de tarjeta termohigrómetro portátil, MR6662

Dispositivos de datos: registrador de tarjeta termohigrómetro portátil, MR6662
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MR6662
· Cuerpo
· Rango de medición de temperatura (°C): -40 - 60, 0 - 100, 50 - 150
· Rango de medición de temperatura (%RH): 0 - 100
· Exactitud: Temperatura/±0,5°C ±1 dígito (-5 - 50°C), ±1°C ±1 dígito (otro)
· Exactitud: Humedad/±3%RH ±1 dígito (a 25 ±2°C, 0 - 95% HR)
· Puntos de entrada: 2 puntos
· Número de datos de grabación: cada 6000 (intervalo de 60 minutos, aproximadamente 8 meses)
· Función de comunicación: Equipamiento estandar (conexión a PC mediante instrumento de lectura de datos)
· Función integradora: No
· Tamaño, peso: 54 × 110 × 20,5 mm, aproximadamente 95 g
· Fuente de alimentación: Pila seca AAA x 2 (incluido para prueba)
· *El sensor externo no está incluido en el paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-5623-21

Número de Parte
1-5623-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-5623-21 de la serie Dispositivos de datos: registrador de tarjeta termohigrómetro portátil, MR6662.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico