(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de datos: registrador termohigrómetro, NWR-9903

Dispositivos de datos: registrador termohigrómetro, NWR-9903
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: NWR9903
· Rango de medicion (temperatura/humedad): -20 a +50°C /0 - 100% HR
· Escala mínima del papel de registro: Temperatura/1°C, humedad/1%
· Método de medición: Temperatura/bimetal, humedad/cabello (procesado absorbente)
· Precisión de la medición: Temperatura/+/- 1,0°C, humedad/+/- 3% (a 20°C)
· Reloj: Reloj de cuarzo, tambor adelante 1 vuelta
· Tiempo de grabación: 1 día (24 horas)- 99 días (2376 horas)
· Tamaño: 336 × 140 × 285 mm
· Peso: 2,8 kg
· Fuente de alimentación: Celda seca tamaño C x 2 (incluido para prueba)
· Con papel de registro durante 7 días. (55 hojas)
· Accesorios: Papel de registro para 7 días (55 hojas), celda seca tamaño C x 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-5065-01

 
Número de Parte
1-5065-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico