(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de compensación

Cable de compensación
  • Descuento por volumen

Cable de compensación para termopar K.
Hay disponible una variedad de materiales de cobertura, incluidos PVC y fibra de vidrio, según el uso.
[Especificaciones]
· Director de orquesta: 0,3 mm, 7 hilos (0.5sq)
· Longitud: 10 m
· Material de revestimiento:
 1-3583-01: PVC (resina de PVC)
 1-3583-02: Fibra de vidrio + pintura
 1-3583-03: Goma de silicona
 1-3583-04: FEP (fluoropolímero)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-3583-01
1-3583-02
1-3583-03
1-3583-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de modelo del fabricante Número de pieza Rango de temperatura material de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G-10mG-10m-20 a +90°CPVC (resina de PVC)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

H-10mH-10m0 a 150°CFibra de vidrio + pintura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SR-10mSR-10m-55 a +180°CGoma de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6F-10m6F-10m-25 a +200°CFEP (fluoropolímero)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles Para termopar K Longitud 10m

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico