(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termohigrómetro serie HP

Termohigrómetro serie HP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Termohigrómetro para medición de fase gaseosa con sondas de tipo largo y tipo piercing.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-3447-11
1-3447-12
1-3447-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Tamaño Número de pieza Rango de medicion (Temperatura/humedad) Tipo de detalle del producto
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Sonda (Pt100) para medición de fase gaseosaPieza del sensor de sonda/⌀14 × 120 mm, longitud del cable de sonda/2 mHP473ACR-20 a +80°C/5 a 98 % HRSonda de medición de fase gaseosa
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

Sonda (Pt100)/tipo largoPieza del sensor de sonda/⌀14 × 215 mm, longitud del cable de sonda/2 mHP474ACR-40 a +150°C/5 a 98 % HRSonda de tipo largo
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Sonda (Pt100)/tipo perforaciónPieza del sensor de sonda/⌀14 × 560 mm, longitud del cable de sonda/2 mHP475ACR-40 a +150°C/5 a 98 % HRSonda tipo Pierce

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico