(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

registrador de datos digitales

registrador de datos digitales
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los datos se pueden guardar en una tarjeta SD e importar a una computadora para editarlos en Excel.
· La pantalla LCD grande y fácil de leer muestra los elementos de medición simultáneamente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-2517-01
1-2517-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion Especificaciones Resolución óptica Función Exactitud SO compatible Elementos de medición Monitor Peso Tipo de detalle del producto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

(Temperatura) 0 a 50°C / (humedad relativa) 10 a 90%RHTermo higrómetro(Temperatura) 0,1°C / (humedad relativa) 0,1%RHReloj(Temperatura) ± (0,8°C)/ (humedad relativa) ±4%lect+1%RH (más de 70%RH)·±4%lect+4%RH (Menos del 70% HR)Ventanas 7/8Temperatura/humedad relativaLCD de 3 dígitosAproximadamente 282 gramos-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

(Temperatura) 0 a 50°C / (humedad relativa) 10 a 90%RH/ (presión atmosférica) 10,0 a 1000,0/1001 a 1100 hPa-(Temperatura) 0,1°C / (humedad relativa) 0,1%RH/ (presión atmosférica) 0,1/1 hPaReloj, valor máximo/mínimo, retención, sonido de advertencia ON/OFF, cambio de unidad de presión atmosférica(Temperatura) ± (0,8°C)/ (humedad relativa) ±4%lect+1%RH (más de 70%RH)/±4%lect+4%RH (menos de 70%RH)/ (presión atmosférica) ±2/ 3hPaWindows (R) 2000/XP/Vista (R)/7/8Temperatura, humedad relativa, presión atmosférica.LCDAproximadamente 285 gramosMHB-382SD (Temperatura, humedad relativa, barómetro)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles Producto certificado con la marca CE Fuente de alimentación 6 pilas AAA (incluidas para pruebas) o 9 V CC (El adaptador de CA se vende por separado) Interfaz Tarjeta SD/USB/RS232C
Accesorios Tarjeta SD (8 GB)/unidad de montaje en pared Tamaño 80×32×132mm Memoria tarjeta SD (1 a 16G)
Muestreo 5/10/30/60/120/300/600 segundos/Automático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico