(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Microscopio estereoscópico con zoom serie CP745LED

Microscopio estereoscópico con zoom serie CP745LED
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hay luces LED en la parte superior e inferior.
· El cilindro del objetivo es extraíble.
· Tiene una distancia de recorrido del cilindro del objetivo larga (100 mm) y una amplia gama de relaciones de zoom (1:6,4).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-1925-01
1-1925-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalle del producto Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

binoculares CP745tipo binocular
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

trinocular CP745tipo trinocular

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ampliación total 7 a 45 × Rango de ajuste interpupilar 55 a 75 milímetros Oculares 10 veces (WF10 ×)
Encendiendo LED Detalles Relación de zoom: 1:6.4 Longitud del cable de alimentación 1.3 m (enchufe 3P)
Tamaño del cuerpo principal 250×300×490mm Fuente de alimentación 100 V a 240 V CA 50/60 Hz Distancia de funcionamiento 100mm
Tipo de cilindro de lente Ángulo de inclinación 45° Peso 4,5 kg Diámetro del campo de visión real ø 20mm
Etapa/diámetro De PMMA (acrílico), ⌀82 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico