(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Desbaste, corto REES

Desbaste, corto REES
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Con orificios centrales para diámetros exteriores de 6 mm o más.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

REES-4

Número de Parte
REES-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 4 Longitud de flauta (ℓ)(mm) 10 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Número de flautas(hoja) 3 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Diámetro del enlace (d)(mm) 6
Revestimiento Sin recubrimiento Longitud total (L)(mm) 55 Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico