(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, digital, pantalla grande, MT-893

Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, digital, pantalla grande, MT-893

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de temperatura y humedad (Sensor externo)
· código ENE: 4986702303402
· Tamaño (mm): 101 × 108 × 25
· Rango de medición: 0 to 50°C (IN), -40 to 70°C (OUT), 15 to 95%RH
· Resolución: Temperatura: 0,1°C (ENTRADA/SALIDA) de humedad: 1%RH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-893

Número de Parte
MT-893
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termohigrómetro (tipo de sensor externo) Tamaño(mm) 101×108×25 Rango de medición 0~50℃(IN)、-40~70℃(OUT)、15~95%RH
Código JAN 4986702303402 Sensor ø5 X 18 mm, longitud del cable (aproximadamente 3 m) Fuente de alimentación Baterías AAA (1.5 V) X 1
Temperatura de funcionamiento y rango de humedad Temperatura: 0 a 50°C Humedad: 80% HR o menos (sin embargo, no debe haber condensación) Masa(g) Aproximadamente 154 Muestreo Aproximadamente 10 segundos cada vez
Resolución Temperatura: 0.1°C (IN/OUT) Humedad: 1% RH Accesorio Batería AAA (1.5 V) x 1 (Batería de prueba), Manual de instrucciones, Cable del sensor de SALIDA (Aproximadamente 3 m) Temperatura de almacenamiento / humedad Temperatura: -10 a 50°C, humedad: 70% HR o menos (sin condensación)
Exactitud ± 1°C (15 a 35°C); Aparte de los descritos a la izquierda ± 2°C; ± 5% HR (15 a 35°C, 40 a 80% HR); Aparte de los descritos a la izquierda ± 10% HR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-893 de la serie Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, digital, pantalla grande, MT-893.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico