(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pie de rey - ajuste fino, tipo M

Pie de rey - ajuste fino, tipo M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • GHB-15
  • GHB-20
  • GHB-30
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.02

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GHB-15
GHB-20
GHB-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 a 1500~130±0.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151 a 2000~180±0.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201~3000~280±0.08

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Con / sin barra de profundidad Disponible
Valor mínimo de lectura(mm) 0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico