(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dial Slant Rule Gentle Scale

Dial Slant Rule Gentle Scale
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Goniómetro analógico
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 1
· Dimensión del producto (mm): 182 × 92 × 20
· Masa (sol): 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DSR-180KD

 
Número de Parte
DSR-180KD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo analógico Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 1
Dimensiones del producto(mm) 182×92×20 Masa(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DSR-180KD de la serie Dial Slant Rule Gentle Scale.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico