(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medida metálica (Grueso ancho ancho)

Medida metálica (Grueso ancho ancho)
  • Descuento por volumen

Esta es la longitud curva de AS ONE (grueso y ancho).
Escala: mm
Materiales: Acero inoxidable
Perpendicularidad: 0,1 mm o menos por 100 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3-7360-02
3-7360-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño (mm) Número de pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320×20×2.0(160)30 cm (Misma escala en el frente y en la parte posterior, escala de 8 pasos, pantalla en cm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

520×20×2.0(260)50 cm (Misma escala en el frente y en la parte posterior, escala de 8 pasos, pantalla en cm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Escala (mm) Material Acero inoxidable Cuadratura 0,1 mm o menos por 100 mm
Tolerancia de longitud ±0.2mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico