• Debido a la posibilidad del impácto del Tifón (Hagibis) en Japón en esta semana, algunos productos importados se podrían retrasar. Gracias por su comprensión.
    Due to the possibility of a Typhoon (Hagibis) in Japan this week, some imported products may be delayed. Thank you for your understanding.

Violamo(R) Tips Bulk Pack 1000μl Blue

Violamo(R) Tips Bulk Pack 1000μl Blue
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Model number: V-1000B
・Capacity (μL): 1000
・Color: Blue
・Quantity: 1 bag (1000 pieces)
・Material: PP (polypropylene)
・Autoclavable (121℃, 20 minutes or less)
・With scale
・DNA, RNase, DNase, pyrogen-free

Part Number

Configured Part Number is shown.

3-6504-03

Part Number
3-6504-03
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available

6 Days or more

Loading...

  1. 1

Tech Support