(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de succión con rótula EA950XM-1

Soporte de succión con rótula EA950XM-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 120 mm
· Peso propio: 440 g
· Material: aluminio
· Material de la almohadilla: goma especial
· Altura: 117 mm
· Tornillo Allen de fijación: hembra M6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA950XM-1

Número de Parte
EA950XM-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA950XM-1 de la serie Soporte de succión con rótula EA950XM-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico