(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levantador de succión con mango EA950RC-10

Levantador de succión con mango EA950RC-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: almohadilla: Goma especial, mango: Aluminio
· Capacidad de carga: 10 kg en dirección vertical
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 80 mm
· Longitud total: 420 mm
· Peso propio: 250 g
· Con botón de liberación
· Se ha integrado mango y almohadilla.
· El cuerpo se absorbe al presionarlo directamente contra el objetivo; cuando presiona el botón de liberación, la almohadilla se retira.
· La operación con una sola mano está disponible con el botón de liberación en el mango.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA950RC-10

Número de Parte
EA950RC-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA950RC-10 de la serie Levantador de succión con mango EA950RC-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico