(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levantador de succión EA950AC-50

Levantador de succión EA950AC-50
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: cuerpo: Aluminio, mango: Resina sintética, ventosa.: Goma especial
· Capacidad de succión: 50 kg
· Longitud total: 350 mm
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 120 mm
· Altura: 80 mm
· Peso: 1kg
· Superficie de aspiración: rugosa
· Puede aspirar también en superficies ligeramente irregulares.
· Accesorios: estuche de almacenamiento (tamaño de estuche: 350 × 280 × 130 (Al) mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA950AC-50

Número de Parte
EA950AC-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA950AC-50 de la serie Levantador de succión EA950AC-50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico