(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Acero inoxidable] pasador eyector de resorte (Plano y redondo)

[Acero inoxidable] pasador eyector de resorte (Plano y redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pasador eyector estandarizado usando fuerza de resorte
· Utilice tuercas hexagonales y adhesivo para la fijación.
[Aplicaciones]
· Además del trabajo de dispensación, también se puede utilizar para una simple absorción de impactos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA949RM-51
EA949RM-52
EA949RM-53
EA949RM-56
EA949RM-57
EA949RM-58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Especificaciones tamaño D tamaño B tamaño C Un tamaño Diámetro del pasador de tope
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4548745072051Tipo de punta redonda9mm7.6mm44mmM88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4548745072044Tipo de punta redonda11mm9.9mm55mmM1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4548745037128Tipo de punta redonda13mm12.3mm67mmM1212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340232693punta plana9mm7.6mm44mmM88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340232730punta plana11mm9.9mm55mmM1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340232747punta plana13mm12.3mm67mmM1212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pin de ubicación Materiales Cuerpo/pasador/resorte: SUS304 Material del pasador de tope Resina/otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico