(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Con uretano]bóveda de tapón

[Con uretano]bóveda de tapón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La almohadilla adhesiva de uretano absorbe los golpes.
· Se incluye una contratuerca
[Aplicaciones]
· Para posicionar piezas, topes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948E-1
EA948E-5
EA948E-11
EA948E-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Diametro de hilo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340919266M4M4×20mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340919495M5M5×25mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340919624M8M8×40mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340919693M10M10×50mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales Acero general/hierro fundido Detalles de materiales Cuerpo principal: SS400 (niquelado),almohadilla: Poliuretano (dureza: 90HDA),tuerca de bloqueo: SS400 (tratamiento con cromato trivalente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico