(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[bola] tornillo de cabeza de bola

[bola] tornillo de cabeza de bola
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) [bola] tornillo de cabeza de bola.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DJ-301
EA948DJ-302
EA948DJ-306
EA948DJ-308
EA948DJ-312
EA948DJ-313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Materiales Cantidad Diámetro de la bola tamaño B Material de la unidad principal Diametro de hilo Forma Material de la pelota Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101661Acero general/hierro fundido1 pieza4.0mm10mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM6tipo globalSUJ216.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101678Acero general/hierro fundido1 pieza4.0mm10mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM6tipo globalSUJ225.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101692Acero general/hierro fundido1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo globalSUJ221.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101722Acero general/hierro fundido1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo globalSUJ251.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101753Acero general/hierro fundido1 pieza7.0mm16mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM10tipo global7.0mm61.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico