(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[hemisferio]tornillo de bola

[hemisferio]tornillo de bola
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) [hemisferio] tornillo de cabeza de bola.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DJ-201
EA948DJ-203
EA948DJ-206
EA948DJ-207
EA948DJ-208
EA948DJ-211
EA948DJ-212
EA948DJ-213
EA948DJ-216
EA948DJ-217
EA948DJ-218
EA948DJ-221
EA948DJ-222
EA948DJ-223
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Materiales Cantidad Diámetro de la bola tamaño B Material de la unidad principal Diametro de hilo Forma Material de la pelota Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101418Acero general/hierro fundido1 pieza4mm10mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM6tipo de hemisferioSUJ216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101449Acero general/hierro fundido1 pieza4mm10mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM6tipo de hemisferioSUJ240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101456-1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo de hemisferioSUJ2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101494Acero general/hierro fundido1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo de hemisferioSUJ235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101548Acero general/hierro fundido1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo de hemisferioSUJ250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101579Acero general/hierro fundido1 pieza7mm16mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM10tipo de hemisferioSUJ240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101586Acero general/hierro fundido1 pieza7mm16mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM10tipo de hemisferioSUJ260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101609Acero general/hierro fundido1 pieza8.7mm18mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM12tipo de hemisferioSUJ230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101616Acero general/hierro fundido1 pieza8.7mm18mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM12tipo de hemisferioSUJ250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4518340101623Acero general/hierro fundido1 pieza8.7mm18mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM12tipo de hemisferioSUJ280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101630Acero general/hierro fundido1 pieza12mm24mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM16tipo de hemisferioSUJ240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101647Acero general/hierro fundido1 pieza12mm24mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM16tipo de hemisferioSUJ260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101654Acero general/hierro fundido1 pieza12mm24mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM16tipo de hemisferioSUJ290

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico