(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[bola] husillo de bolas

[bola] husillo de bolas
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillo)[bola] husillo de bolas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DJ-101
EA948DJ-102
EA948DJ-111
EA948DJ-112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Longitud total
(mm)
Diámetro de la bola Diametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401005966.52.5mmM4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834010060210.52.5mmM4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834010093010.94mmM6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834010094716.94mmM6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales Acero general/hierro fundido Cantidad 1 pieza
Material de la unidad principal SCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negro Forma tipo global Material de la pelota SUJ2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico