(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolo indexador tipo tuerca única con bloqueo de nariz

Émbolo indexador tipo tuerca única con bloqueo de nariz
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este émbolo de resorte operado manualmente permite que la nariz se retraiga cuando se tira de la perilla, lo que facilita la liberación de la posición. Cuando sueltas la mano, la nariz vuelve a su estado original gracias al resorte incorporado.
· El tipo de bloqueo de la nariz se puede fijar con la nariz retraída tirando hacia arriba de la perilla y girándola 90 grados.
<EA948DD-72, -74, -75>

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DD-61
EA948DD-63
EA948DD-72
EA948DD-74
EA948DD-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Especificaciones tamaño D tamaño B tamaño C Diámetro del pasador de tope
(mm)
Tamaño (mm) Temperatura resistente al calor
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340219533-38.5mmM818mm4J:1080°C
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340219588-51.7mmM1225mm6J:1480°C
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340220911Con bloqueo de nariz43.5mmM1021mm5J:1380°C
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340220935Con bloqueo de nariz68mmM1633mm8--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340220942Con bloqueo de nariz38.5mmM2033mm10J:2280°C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pin de ubicación Materiales Cuerpo principal: inoxidable (SUM22L),mando: poliamida,nariz: inoxidable (SUM22L) Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido
Cantidad 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico