(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolo de resorte de carga pesada M3 a M20

Émbolo de resorte de carga pesada M3 a M20
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) émbolo de resorte de alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DA-61
EA948DA-62
EA948DA-63
EA948DA-64
EA948DA-65
EA948DA-66
EA948DA-68
EA948DA-69
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN tamaño D tamaño C Presión mínima ~ máxima Un tamaño Diámetro del pasador de tope
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401284531.5mm10mm0,5 a 3 NM31
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401286511.5mm15mm5 a 16 NM41.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401287362.3mm18mm6 a 20 NM52.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401290302.5mm20mm7 a 20 NM62.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401292523mm22mm9 a 35 NM83.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401293683mm22mm9 a 35 NM104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401297025mm32mm45 a 100 NM167.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401297197mm40mm60 a 120 NM2010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Para trabajo pesado Tipo Pin de ubicación Materiales Cuerpo principal/pasador central: Acero SUM22L (Óxido negro)
Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido Cantidad 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico