(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolo corto de carga ligera

Émbolo corto de carga ligera
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) émbolo corto de carga ligera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DA-41
EA948DA-42
EA948DA-43
EA948DA-47
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN tamaño D tamaño C Presión mínima ~ máxima Un tamaño Diámetro del pasador de tope
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45183401275861.5mm9mm3 a 10 NM41.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401276092mm12mm3 a 10 NM52.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401276472mm14mm4 a 10 NM62.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401277464.5mm24mm22 a 50 NM168.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Utilizado para carga ligera. Tipo Pin de ubicación Materiales pasador central: inoxidable (galvanizado)
Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido Cantidad 1 pieza Material de la unidad principal acero, tratado: Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico