(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

émbolo de bola de alta resistencia

émbolo de bola de alta resistencia
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) émbolo de bola de alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DA-31
EA948DA-32
EA948DA-33
EA948DA-34
EA948DA-35
EA948DA-36
EA948DA-37
EA948DA-38
EA948DA-39
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN tamaño D tamaño B tamaño C Presión mínima ~ máxima Un tamaño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45183401267010.5mm1.5mm9mm5 a 7 norteM3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401267180.8mm2.5mm10mm12 a 22 norteM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45183401267870.9mm3mm14mm19 a 30 NM5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401270361mm3.5mm15mm28 a 40 NM6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45183401270741.5mm5mm18mm47 a 73 norteM8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401272342mm6mm23mm66 a 100 NM10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401272412.5mm8mm26mm66 a 120 NM12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45183401274493.5mm10mm33mm90 a 180 NM16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401274634.5mm12mm43mm115 a 40 NM20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Para trabajo pesado Tipo Pin de ubicación Materiales Bola: inoxidable
Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido Cantidad 1 pieza Material de la unidad principal acero, tratado: Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico