(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolo de bola de carga ligera

Émbolo de bola de carga ligera
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) Émbolo de bola de carga ligera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DA-21
EA948DA-22
EA948DA-23
EA948DA-24
EA948DA-25
EA948DA-26
EA948DA-27
EA948DA-28
EA948DA-29
EA948DA-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN tamaño D tamaño B tamaño C Presión mínima ~ máxima Un tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401261830.5mm1.5mm9mm1,5 a 3 NM3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401262680.8mm2.5mm10mm4 a 10 NM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45183401262750.9mm3mm14mm6 al 11 norteM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45183401263361mm3.5mm15mm9 al 13 norteM6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401264351.5mm5mm18mm15 a 30 NM8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401264802mm6mm23mm20 a 35 NM10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401265412.5mm8mm26mm30 a 55 NM12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401265583.5mm10mm33mm65 a 125 NM16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401266884.5mm12mm43mm80 a 160 NM20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401266955.5mm15mm48mm90 a 180 NM24

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Utilizado para carga ligera. Tipo Pin de ubicación Materiales Bola: inoxidable
Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido Cantidad 1 pieza Material de la unidad principal acero, tratado: Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico