(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortadora de alta velocidad EA841BH-2

Cortadora de alta velocidad EA841BH-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del agujero -25,4 mm
· Fuente de alimentación: 100 V CA, 1450 W
· Dimensión -468 × 268 × 603 mm
· Cuerpo con doble aislamiento
· Con bloqueo de husillo
· Accesorios-rueda de corte
· Longitud del cable - 4 m
· Diámetro de la hoja: 305 mm
· Velocidad de rotación (rpm): 4.400 rpm
· Peso: 15,5 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA841BH-2

Número de Parte
EA841BH-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA841BH-2 de la serie Cortadora de alta velocidad EA841BH-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico