(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, fino/grueso unificado, EA829VX-4

Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, fino/grueso unificado, EA829VX-4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero aleado
· Tamaño: ·paso grueso métrico ·paso fino: M3 × 0,5·M4 × 0,7·M5 × 0,8·M6 × 1,0·M7 × 1,0·M8 × 1,25·M9 × 1,25·M10 × 1,0·M10 × 1,5·M12 × 1,75 ·UNC: 4-40·6-32·8-32·10-24·10-32·12-24·1/4 -20·5/16 -18·3/8 -16·7/16 -14 ·1/2 -13·UNF: 1/4 -28·5/16 -24·3/8 -24·7/16 -20·1/2 -20 (BSP) 1/8 -28
· Maneta para grifo de 3 vías
· Mango de dados
· Mango para grifo de 3 vías en forma de T
· (-) Destornillador
· Calibre de paso
· Tamaño de la caja: 370 × 255 × 33 (T) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829VX-4

Número de Parte
EA829VX-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA829VX-4 de la serie Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, fino/grueso unificado, EA829VX-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico