(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grifo de flauta en espiral (HSSE)

Grifo de flauta en espiral (HSSE)
  • Descuento por volumen

Grifo espiral Esco (HSSE).
Hay 3 tipos dependiendo del tamaño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA829S-14
EA829S-30C
EA829S-33C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Materiales Longitud total Nominal Madia pizarra Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

hss con alto contenido de vanadio (HSSE)88mmM14×22.5P· Materiales: Acero rápido con alto contenido de vanadio (HSSE)/nominal: M14×2·comidas incluidas: 2.5P·Longitud total: 88 mm·ENE: 4518340298385
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

hss con alto contenido de vanadio (HSSE)135mmM30×22.5P· Materiales: Acero rápido con alto contenido de vanadio (HSSE)/nominal: M30 × 2·comidas incluidas: 2.5P·Longitud total: 135 mm·ENE: 4518340299733
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----· Materiales: Acero rápido con alto contenido de vanadio (HSSE)/nominal: M33 × 1,5·comida incluida: 2.5P·Longitud total: 110 mm·ENE: 4518340299795

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico