(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de flauta en espiral: juego de machos de chorro, acero rápido de cobalto, EA829DT-11

Machos de flauta en espiral: juego de machos de chorro, acero rápido de cobalto, EA829DT-11
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Juego de 1 pieza para cada tamaño de grifo de espiral (para agujero ciego) y grifo de chorro (para agujero pasante).
· Tamaño-M3 × 0,5·M4 × 0,7·M5 × 0,8·M6 × 1,0·M8 × 1,25·M10 × 1,5·M12 × 1,75
· Material-CO-HSS
· ISO

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829DT-11

Número de Parte
EA829DT-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA829DT-11 de la serie Machos de flauta en espiral: juego de machos de chorro, acero rápido de cobalto, EA829DT-11.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico