(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Avellanar (3 flautas/eje de 6-12 mm/HSS)

Avellanar (3 flautas/eje de 6-12 mm/HSS)
  • Descuento por volumen

Esco chaflán, avellanador con ranura en V (3 cuchillas/eje de 6 a 12 mm/HSS).
[Aplicaciones]
· Para achaflanar después de taladrar agujeros y achaflanar tornillos avellanados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA827E-8
EA827E-10
EA827E-12
EA827E-16
EA827E-25
EA827E-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diametro largo (D)
(mm)
Tamaño de la caña Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.58.36· Materiales: HSS (acero de alta velocidad)/ángulo de punta: 90°·Número de ranuras: 3·Diámetro máximo: 8,3 mm·Longitud total: 50,5 mm·Diámetro del vástago: 6 mm·Aplicación: Para biselar después de taladrar y biselar tornillos avellanados·JAN: 4518340190498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.510.46· Materiales: HSS (acero de alta velocidad)/ángulo de punta: 90°·Número de ranuras: 3·Diámetro máximo: 10,4 mm·Longitud total: 51,5 mm·Diámetro del vástago: 6 mm·Aplicación: Para biselar después de taladrar y biselar tornillos avellanados·JAN: 4518340190504
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

57.512.48· Materiales: HSS (acero de alta velocidad)/ángulo de punta: 90°·Número de ranuras: 3·Diámetro máximo: 12,4 mm·Longitud total: 57,5 mm·Diámetro del vástago: 8 mm·Aplicación: Para biselar después de taladrar y biselar tornillos avellanados·JAN: 4518340087415
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6116.510· Materiales: HSS (acero de alta velocidad)/ángulo de punta: 90°·Número de ranuras: 3·Diámetro máximo: 16,5 mm·Longitud total: 61 mm·Diámetro del vástago: 10 mm·Aplicación: Para biselar después de taladrar y biselar tornillos avellanados·JAN: 4518340190511
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

68.52510· Materiales: HSS (acero de alta velocidad)/ángulo de punta: 90°·Número de ranuras: 3·Diámetro máximo: 25,0 mm·Longitud total: 68,5 mm·Diámetro del vástago: 10 mm·Aplicación: Para biselar después de taladrar y biselar tornillos avellanados·JAN: 4518340190535
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

72.52812· Materiales: HSS (acero de alta velocidad)/ángulo de punta: 90°·Número de ranuras: 3·Diámetro máximo: 28,0 mm·Longitud total: 72,5 mm·Diámetro del vástago: 12 mm·Aplicación: Para biselar después de taladrar y biselar tornillos avellanados·JAN: 4548745401493

Cargando…

  1. 1

Información básica

Filo periférico S/N No Avellanar Hoja biselada en ambos lados. (θ)(°) 90
Tono 3 Aplicaciones Para achaflanar después de taladrar agujeros y achaflanar tornillos avellanados. Número de ranuras 3
Materiales HSS (acero de alta velocidad)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico