(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esco chaflán, avellanador con ranura en V (3 cuchillas/eje de 6 a 12 mm/HSS).
[Aplicaciones]
· Para achaflanar después de taladrar agujeros y achaflanar tornillos avellanados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EA827E-8 |
EA827E-10 |
EA827E-12 |
EA827E-16 |
EA827E-25 |
EA827E-28 |
Cargando…
Filo periférico S/N | No | Avellanar | 〇 | Hoja biselada en ambos lados. (θ)(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Tono | 3 | Aplicaciones | Para achaflanar después de taladrar agujeros y achaflanar tornillos avellanados. | Número de ranuras | 3 |
Materiales | HSS (acero de alta velocidad) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente