(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de limas de diamante para rectificado de cuchillas (3 piezas) (plano) EA826VG-36

Juego de limas de diamante para rectificado de cuchillas (3 piezas) (plano) EA826VG-36
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· EA826VG-36, -38 es # 200., 300, 600 de 3 piezas
· Para rectificado de bordes
· Recubrimiento longitud-50 mm
· Longitud total-170 mm
· Grosor total: pieza de punta: 0,65 a 0,75 mm, lado de agarre: 2,0 a 2,4 mm
· Ancho de archivo: 6 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA826VG-36

Número de Parte
EA826VG-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA826VG-36 de la serie Juego de limas de diamante para rectificado de cuchillas (3 piezas) (plano) EA826VG-36.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico