(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de limas de precisión de diamante (5 piezas) EA826NA-10

Juego de limas de precisión de diamante (5 piezas) EA826NA-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Establecer detalles> plano, media caña, triángulo, cuadrado, redondo
· Longitud de la hoja - 50 mm
· Longitud total - 140 mm
· Sémola-#150
· Diámetro del eje -diámetro 3,0 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA826NA-10

Número de Parte
EA826NA-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA826NA-10 de la serie Juego de limas de precisión de diamante (5 piezas) EA826NA-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico