(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[Capa TiN] Co-HSS Fresa de extremo de 2 cuchillas EA824RA-3.0

[Capa TiN] Co-HSS Fresa de extremo de 2 cuchillas EA824RA-3.0
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-co-HSS (acero rápido de cobalto), recubierto de TiN
· Diámetro de la punta: 3,0
· Longitud: 50
· Diámetro del mango: 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824RA-3.0

Número de Parte
EA824RA-3.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824RA-3.0 de la serie [Capa TiN] Co-HSS Fresa de extremo de 2 cuchillas EA824RA-3.0.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico