(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca (recubrimiento de TiAlN/carburo/micro)

Broca (recubrimiento de TiAlN/carburo/micro)
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Apto para acero inoxidable
· Es posible un mecanizado estable con agujeros de pequeño diámetro.
· Ideal para procesar materias primas hasta acero de alta dureza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA824PB-0.25
EA824PB-0.35
EA824PB-0.55
EA824PB-0.65
EA824PB-0.75
EA824PB-1.25
EA824PB-1.45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total Diámetro del filo Longitud de la ranura Especificación 1 Especificaciones 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38mm0.25mm2.5mm· Materiales: Carburo cementado/revestimiento acuático/aplicaciones: Adecuado para acero inoxidable·es posible un mecanizado estable con agujeros de diámetro pequeño·ideal para mecanizar desde materias primas hasta acero de alta dureza·diámetro del borde cortado: 0.25 mm· Longitud total: 38 mm·Longitud de ranura: 2,5 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·ENE: 4548745398007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38mm0.35mm4mm· Materiales: Carburo cementado/revestimiento acuático/aplicaciones: Adecuado para acero inoxidable·es posible un mecanizado estable con agujeros de diámetro pequeño·ideal para mecanizar desde materias primas hasta acero de alta dureza·diámetro del borde cortado: 0.35 mm· Longitud total: 38 mm·Longitud de ranura: 4 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·ENE: 4548745398021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38mm0.55mm6mm· Materiales: Carburo cementado/revestimiento acuático/aplicaciones: Adecuado para acero inoxidable·es posible un mecanizado estable con agujeros de diámetro pequeño·ideal para mecanizar desde materias primas hasta acero de alta dureza·diámetro del borde cortado: 0.55 mm· Longitud total: 38 mm·Longitud de ranura: 6 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·ENE: 4548745398069
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38mm0.65mm7mm· Materiales: Carburo cementado/revestimiento acuático/aplicaciones: Adecuado para acero inoxidable·es posible un mecanizado estable con agujeros de diámetro pequeño·ideal para mecanizar desde materias primas hasta acero de alta dureza·diámetro del borde cortado: 0.65 mm· Longitud total: 38 mm·Longitud de ranura: 7 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·ENE: 4548745398083
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38mm0.75mm9mm· Materiales: Carburo cementado/revestimiento acuático/aplicaciones: Adecuado para acero inoxidable·es posible un mecanizado estable con agujeros de diámetro pequeño·ideal para mecanizar desde materias primas hasta acero de alta dureza·diámetro del borde cortado: 0.75 mm· Longitud total: 38 mm·Longitud de ranura: 9 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·ENE: 4548745398106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47mm1.25mm15mm· Materiales: Carburo cementado/revestimiento acuático/aplicaciones: Adecuado para acero inoxidable·es posible un mecanizado estable con agujeros de diámetro pequeño·ideal para mecanizar desde materias primas hasta acero de alta dureza·diámetro del borde cortado: 1.25 mm· Longitud total: 47 mm·Longitud de ranura: 15 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·ENE: 4548745398205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47mm1.45mm15mm· Materiales: Carburo cementado/revestimiento acuático/aplicaciones: Adecuado para acero inoxidable·es posible un mecanizado estable con agujeros de diámetro pequeño·ideal para mecanizar desde materias primas hasta acero de alta dureza·diámetro del borde cortado: 1.45 mm· Longitud total: 47 mm·Longitud de ranura: 15 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·ENE: 4548745398243

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del vástago 3mm Materiales Carburo cementado Aplicaciones Apto para acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico