(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

taladro central (revestimiento)

taladro central (revestimiento)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente resistencia al desgaste y rugosidad superficial mejorada.
[Aplicaciones]
· Para posicionamiento de alta precisión y biselado de orificios

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA824EG-1.5
EA824EG-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cuerpo Diámetro de la punta Especificación 1 Especificaciones 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5mm1.5mm· Materiales: SKH51·ángulo de revestimiento de estaño: 60°·Diámetro de punta: 1,5 mm·Diámetro del cuerpo: 5 mm·Longitud total: 100 mm/Aplicación.: Funciones para posicionamiento de alta precisión y biselado de orificios: Excelente resistencia al desgaste y rugosidad superficial mejorada.·JAN:4548745393033
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8mm3mm· Materiales: SKH51·ángulo de revestimiento de estaño: 60°·Diámetro de punta: 3 mm·Diámetro del cuerpo: 8 mm·Longitud total: 100 mm/Aplicación.: Funciones para posicionamiento de alta precisión y biselado de orificios: Excelente resistencia al desgaste y rugosidad superficial mejorada.·JAN:4548745393095

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 100 Aplicaciones Para posicionamiento y biselado de orificios de alta precisión Ángulo 60°
Materiales SKH51 Características Tiene una excelente resistencia al desgaste y mejora la rugosidad de la superficie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico