(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Set de brochas de corte EA824DA-12

Set de brochas de corte EA824DA-12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro de la punta -0,01 mm
· Sección pentagonal
· Contenido en una caja cilíndrica de plástico.
· Diámetro de la hoja (longitud de la hoja) - 0,33 (31), 0,38 (31), 0,46 (36), 0,56 (40), 0,69 (40), 0,81 (44), 0,94 (48), 1,04 (52), 1,40 ( 56), 1,75 (62), 2,01 (70), 2,34 (75) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824DA-12

Número de Parte
EA824DA-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824DA-12 de la serie Set de brochas de corte EA824DA-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico