(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de brocas de precisión EA824CK-3

Juego de brocas de precisión EA824CK-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro de la punta de la hoja 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2,00, 2,10, 2,20, 2,30 mm, 3 piezas cada uno
· Diámetro del vástago -2,34 mm
· Longitud total - 25 mm
· Material-acero HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824CK-3

Número de Parte
EA824CK-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824CK-3 de la serie Juego de brocas de precisión EA824CK-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico