(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca (carburo sólido)

Broca (carburo sólido)
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Acero, metales no ferrosos, acero inoxidable, superaleaciones, aleaciones de titanio, etc. <productos excluyendo EA824AX-8>
· Aluminio, acero, acero inoxidable, hierro fundido, cobre<EA824AX-8 solamente>
[Dureza del material de trabajo que se puede procesar]
· Dureza hasta HRc40 "productos excepto EA824AX-8"
· Dureza hasta HRc50 "solo EA824AX-8"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA824AX-0.5
EA824AX-0.8
EA824AX-0.9
EA824AX-1.3
EA824AX-1.4
EA824AX-1.8
EA824AX-1.9
EA824AX-2.2
EA824AX-4.2
EA824AX-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total Diámetro del filo Longitud de la ranura Especificación 1 Especificaciones 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20mm0.5mm2.8mm· Diámetro del filo: 0,5 mm·Longitud total: 20 mm·Longitud de ranura: 2,8 mm/ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340191150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24mm0.8mm4.8mm· Diámetro del filo: 0,8 mm·Longitud total: 24 mm·Longitud de ranura: 4,8 mm/ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25mm0.9mm5.3mm· Diámetro del filo: 0,9 mm·Longitud total: 25 mm·Longitud de ranura: 5,3 mm · Ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30mm1.3mm7.7mm· Diámetro del filo: 1,3 mm·Longitud total: 30 mm·Longitud de ranura: 7,7 mm · Ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32mm1.4mm8.7mm· Diámetro del filo: 1,4 mm·Longitud total: 32 mm·Longitud de ranura: 8,7 mm · Ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36mm1.8mm10.7mm· Diámetro del filo: 1,8 mm·Longitud total: 36 mm·Longitud de ranura: 10,7 mm · Ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38mm1.9mm10.7mm· Diámetro del filo: 1,9 mm·Longitud total: 38 mm·Longitud de ranura: 10,7 mm · Ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40mm2.2mm12.5mm· Diámetro del filo: 2,2 mm·Longitud total: 40 mm·Longitud de ranura: 12,5 mm/ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55mm4.2mm21.5mm· Diámetro del filo: 4,2 mm·Longitud total: 55 mm·Longitud de ranura: 21,5 mm/ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340582361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62mm5.0mm25mm· Diámetro del filo: 5,0 mm·Longitud total: 62 mm·Longitud de ranura: 25 mm/ángulo de punta: Ángulo de torsión de 118°: 30°·Número de dientes: 2 hojas/propósito: inoxidable,metales no ferrosos,acero inoxidable,superaleaciones,aleaciones de titanio,etc· Es posible procesar materiales de trabajo hasta dureza HRc40.·cantidad: 1 botella/ENE: 4518340191280

Cargando…

  1. 1

Información básica

ángulo de hélice 35° Ángulo de la punta 118° Cantidad Incluye 1 pieza
Tono 2 piezas Aplicaciones Acero, metales no ferrosos, acero inoxidable, superaleaciones, aleaciones de titanio, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico