(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de 5 cuchillas de carburo cementado (3 mm) EA819XP

Juego de 5 cuchillas de carburo cementado (3 mm) EA819XP
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3 mm
· EA819CE-3 (diámetro 3 x 13 mm)
· EA819CE-6 (diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CF-6 (diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CG-3 (diámetro 3 x 13 mm)
· EA819CH-3 (diámetro 3 x 8 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819XP

Número de Parte
EA819XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819XP de la serie Juego de 5 cuchillas de carburo cementado (3 mm) EA819XP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico