• Debido a la posibilidad del impácto del Tifón (Hagibis) en Japón en esta semana, algunos productos importados se podrían retrasar. Gracias por su comprensión.
    Due to the possibility of a Typhoon (Hagibis) in Japan this week, some imported products may be delayed. Thank you for your understanding.

Diamond Bar (6mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-78

Diamond Bar (6mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-78
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6.0mm
・Grits-#140〈Set Details〉EA819DL-31(dia.6×16mm)EA819DL-32(dia.10×19mm)EA819DL-33(dia.12×30mm)EA819DL-36(dia.6×16mm)EA819DL-37(dia.10×19mm)EA819DL-38(dia.12×25mm)
・With diamond powder
・Case dim.-110×95×25(H)mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA819SY-78

Part Number
EA819SY-78
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available

Quote

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support