(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Buff para acabado polaco (eje de 3 mm) EA819EB-13

Buff para acabado polaco (eje de 3 mm) EA819EB-13
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Para acabado pulido
· Diámetro: 17 mm.
· Ancho: 5 mm
· Material: fieltro
· Máx. RPM: 25,000 rpm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819EB-13

Número de Parte
EA819EB-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819EB-13 de la serie Buff para acabado polaco (eje de 3 mm) EA819EB-13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico