(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de acero inoxidable tipo copa con eje (eje de 6 mm) EA819BR-12

Cepillo de acero inoxidable tipo copa con eje (eje de 6 mm) EA819BR-12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-6.0 mm
· Diámetro del hilo-0.3 mm
· Máx. RPM-3,000 rpm
· Material: Acero inoxidable
· Diámetro: 50 mm
· Altura: 30 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819BR-12

Número de Parte
EA819BR-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819BR-12 de la serie Cepillo de acero inoxidable tipo copa con eje (eje de 6 mm) EA819BR-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico