(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Capacidad-1.0 kVA
· Voltaje de entrada-100 V (50 Hz/60 Hz)
· Tensión de salida: monofásica 115 V/125 V
· Toma de salida de salida-2 piezas
· Dimensión-120 x 160 x 105 (H) mm
· Peso-3.5 kg
· Con disyuntor
· Tipo específico de refuerzo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA815ZG-1
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA815ZG-1 de la serie Transformador elevador EA815ZG-1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente