(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imán (Con asa)

Imán (Con asa)
  • Descuento por volumen

La regla grande se puede utilizar para trabajar sujetándola contra la pared o el suelo, o para transportarla fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA781BC-41
EA781BC-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Profundidad
(mm)
fuerza de sujeción
(N)
Código JAN Peso
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5878445183409450291.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7398045183409450361.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 50 Altura(mm) 55 Tipo de producto Base magnética
Tamaño del orificio del tornillo de montaje M8 × P1,25, profundidad 7 mm Cara de adsorción Fondo Con/sin mango Incluido
Palanca de conmutación magnética ON/OFF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico