(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Base magnética EA781BC-36

Base magnética EA781BC-36
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· ON/OFF es de tipo pulsador
· Fuerza magnética - 167 N (17 kgf)
· Diámetro del tornillo de montaje -M5 x P0.8, profundidad 5 mm
· Tamaño - 30 × 30 × 30 (Al) mm
· Peso - 0,2 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA781BC-36

Número de Parte
EA781BC-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA781BC-36 de la serie Base magnética EA781BC-36.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico